Centring sleeve mild steel 03152-20-54100
- Versatile applications
- Simple installation
Unità di vendita
€45.66
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
54
L=Lunghezza
100
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31162300
D1
43
D2
M12
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
Material
Centring sleeve low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
The steel centring sleeves are components that can be used in tool and die making. They are used to ensure exact alignment and centring of tools, dies or components. These sleeves are particularly important for achieving high quality and precision in manufacturing.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.