Unità di centraggio Bussola acciaio 03152-11-1
- Elevata precisione di ripetibilità <0,003 mm
- Nessuno scostamento durante la connessione
- Insensibile allo sporco e ai trucioli
- Facile da usare
Unità di vendita
36,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità di centraggio
Versione 1
Bussola
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro esterno
16
L=Lunghezza max.
8,5
Codice UNSPSC
31162800
Dimensioni
1
H
min.
12,5
T
9-0,1
per codice articolo
03152-10-1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Boccola di posizionamento compatibile con cono di posizionamento.
Range di temperatura
max. +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.