Boccola di centraggio temprato grezzo 03150-10-01012304002
- Diametro del foro di centraggio rettificato e temprato
- Si abbina a vari elementi di base
Unità di vendita
3,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola di centraggio
Versione 1
temprato
Colore
Corpo base
grezzo
D=Diametro
12F7
L=Lunghezza
12
D1
18 g6
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
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
temprato e rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.