Boccola di presa acciaio per utensili brunito 03150-11-44008012
- Diametro del foro di centraggio rettificato e temprato
- Adattato agli elementi base di norelem
Unità di vendita
5,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola di presa
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Colore
Corpo base
brunito
Dimensioni
vedere il disegno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
Temprato e brunito.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.