Materiale
Corpo in acciaio automatico.
Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato o POM.
Molla in acciaio inox o plastica.
Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato o POM.
Molla in acciaio inox o plastica.
Versione
Corpo brunito.
Sfera non trattata.
Sfera non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Pressori laterali a molla forma A
da
8,05 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pressori laterali a molla forma B
da
8,21 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pressori laterali a molla forma C
da
13,74 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pressori laterali a molla forma D
da
15,38 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio automatico.
Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato o POM.
Molla in acciaio inox o plastica.
Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato o POM.
Molla in acciaio inox o plastica.
Versione
Corpo brunito.
Sfera non trattata.
Sfera non trattata.
Nota
Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
Nota disegno
1) Zigrinatura
2) Punzone
2) Punzone