IT
Choose your Language
Denominazione
Bloccaggio per pezzi cilindrici
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D2=Diametro
20
D=Diametro max.
40
D=Diametro min.
30
L=Lunghezza max.
53
Applicazione
parti lavorate
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio max. Nm
46
Coppia di serraggio Mx Nm
max. 290
D1
20
D3
M10
G
M12
G1
M6
H
10
K
15
L1
20
SW
8
Tipo di serraggio
tensione esterna
X
4,8
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
Griffe in acciaio.
Molla di compressione 1.4310.
Vite di serraggio classe di resistenza 8.8.
Versione
Griffe brunite.
Vite di serraggio blu galvanizzata.
Nota
I bloccaggi per pezzi cilindrici sono una valida alternativa al solito serraggio (intaglio e vite di serraggio) per pezzi cilindrici.
Gli elementi sono adatti per i materiali più disparati (come metallo, plastica, legno ecc.).
Per allentare una griffa fissa, è sufficiente un colpo in direzione assiale oppure l'estrazione tramite una filettatura aggiuntiva nella griffa e/o nell'esagono incassato della vite a testa cilindrica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought