IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D=Diametro esterno
6
H = corsa
1,5
L=Lunghezza
14
D1
5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
40
Forza elastica inizio F1 ca. N
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Corpo in acciaio.
Molla in acciaio inox 1.4310
Sfera in acciaio o POM.

Versione
Corpo brunito.
Sfera temprata, finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought