Pressore a molla Finitura liscia acciaio 03071-90-105
- Posizionamento e fissaggio rapido dei componenti
- Versione liscia, senza collare
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
Unità di vendita
1,24 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D=Diametro esterno
5
H = corsa
1
L=Lunghezza
12
D1
4
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
30
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
19
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio.
Molla in acciaio inox 1.4310
Sfera in acciaio o POM.
Versione
Corpo brunito.
Sfera temprata, finitura lucida.
Sfera temprata, finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.