IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con anello portachiavi
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
50
D
28
D2
8,8
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
38
L1
8
L5
58
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
Perni in acciaio inox 1.4305.
Anello acciaio inox 1.4310.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche