Perno di fissaggio con anello portachiavi acciaio inox 03195-112306010
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
Unità di vendita
4,97 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con anello portachiavi
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
10
D
23
D2
6,5
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
22
L1
7
L5
17
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
Perni in acciaio inox 1.4305.
Anello acciaio inox 1.4310.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.