Perno di bloccaggio filettato con pomello a lobi acciaio 03430-01215
Unità di vendita
94,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di bloccaggio filettato
Versione 1
con pomello a lobi
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
nero
D1=Diametro del perno
10,07
L=Lunghezza
15
Codice UNSPSC
31162800
D
40
D2
M12
D3
21,6
Forza di serraggio
max. kN
2,5
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
30,4
L1
12
L2
68,6
L5
34
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Perno in acciaio o acciaio inox.
Impugnatura in Theroplast.
Elemento filettato in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in alluminio.
Molla in acciaio inox.
Versione
Perno in acciaio fosfatato al manganese.
Impugnatura nera.
Elemento filettato indurito per precipitazione.
Pulsante anodizzato arancione.
Impugnatura nera.
Elemento filettato indurito per precipitazione.
Pulsante anodizzato arancione.
Nota
I perni di bloccaggio filettati servono per fissare, collegare e serrare i componenti in modo rapido e semplice.
I segmenti filettati possono essere sbloccati premendo il pulsante e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro.
Coppia di serraggio max. 5 Nm.
Condizione necessaria per l'utilizzo è un foro filettato calibrato con resistenza del materiale appropriata.
Protetto contro la corrosione.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori relativi allo sforzo di taglio si riferiscono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei coefficienti di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141.
I valori si applicano solo alle applicazioni in stato innestato (senza coppia applicata).
Ogni utente deve stabilire individualmente se il perno di bloccaggio filettato è adatto alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali su cui vengono utilizzati i perni di bloccaggio filettati, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
I segmenti filettati possono essere sbloccati premendo il pulsante e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro.
Coppia di serraggio max. 5 Nm.
Condizione necessaria per l'utilizzo è un foro filettato calibrato con resistenza del materiale appropriata.
Protetto contro la corrosione.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori relativi allo sforzo di taglio si riferiscono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei coefficienti di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141.
I valori si applicano solo alle applicazioni in stato innestato (senza coppia applicata).
Ogni utente deve stabilire individualmente se il perno di bloccaggio filettato è adatto alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali su cui vengono utilizzati i perni di bloccaggio filettati, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Montaggio
Montaggio:
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di bloccaggio filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare a mano il perno di bloccaggio filettato secondo necessità.
5. È necessario assicurarsi che i segmenti filettati siano innestati correttamente nella filettatura di montaggio.
Smontaggio:
1. Svitare il perno di bloccaggio filettato di circa un quarto di giro in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di bloccaggio filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di bloccaggio filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare a mano il perno di bloccaggio filettato secondo necessità.
5. È necessario assicurarsi che i segmenti filettati siano innestati correttamente nella filettatura di montaggio.
Smontaggio:
1. Svitare il perno di bloccaggio filettato di circa un quarto di giro in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di bloccaggio filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.