IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
con bloccaggio assiale magnetico
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
resina termoplastica
D1=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
70
B
33
Codice UNSPSC
31162800
D
45,9
D2
26,3
Dimensioni
3
Foro di alloggiamento
10
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
60
Forza di tenuta ca. N
74
L2
39,5
L3
31,3
L5
70
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Magnete NdFeB.

Versione
Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.

Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.

Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Su richiesta
Altre lunghezze dei perni.
Nota disegno
1) Magnete
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199....
Anello 03199....
Catene a sfere 96390....
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche