Perno di fissaggio con impugnatura a fungo acciaio inox 03412-4610015
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
- Sicurezza di posizionamento assiale tramite un magnete integrato nella maniglia
Unità di vendita
9,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
con bloccaggio assiale magnetico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
D1=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
15
B
33
Codice UNSPSC
31162800
D
45,9
D2
26,3
Dimensioni
3
Foro di
alloggiamento
10
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
60
Forza di tenuta
ca. N
74
L2
39,5
L3
31,3
L5
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Magnete NdFeB.
Versione
Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.
Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.
Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.
Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.
Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Su richiesta
Altre lunghezze dei perni.
Nota disegno
1) Magnete
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199....
Anello 03199....
Catene a sfere 96390....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199....
Anello 03199....
Catene a sfere 96390....
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.