IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con testa piatta
Versione 2
con chiusura a scatto
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
90
B
16,9
B1
2
D
16
Foro di alloggiamento H11
8
Forza di estrazione F N
190
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
21
H
4
L1
6
L2
107
L5
96
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio zincato.
Nota
I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
Nota disegno
1) Cava di arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought