Perno di fissaggio con testa piatta acciaio 03400-06080
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
- Chiusura a scatto il fissaggio su una sezione trasversale ampia
Unità di vendita
14,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con testa piatta
Versione 2
con chiusura a scatto
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
80
B
16,9
B1
2
D
12
Foro di
alloggiamento
H11
6
Forza di estrazione F
N
190
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
12
H
3
L1
6
L2
97
L5
86
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
Nota disegno
1) Cava di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.