IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con anello portachiavi
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
20
D
28
D2
12
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
60
L1
9
L5
29
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Perno acciaio.
Anello acciaio inox.
Versione
Perni zincati.
Anello non trattato.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought