Perno di bloccaggio acciaio inox grezzo 03192-30-193
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm
- Collegamento rapido e semplice
Unità di vendita
73,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di bloccaggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D=Diametro
8,5
H=Altezza
51
L=Lunghezza
16,5
SW=Apertura chiave
14
Codice UNSPSC
31162800
D1
8,5
D2
32
D3
10
Forza di estrazione F
kN
0,3
Forza di serraggio
N
6
Forza di taglio
kN
0,4
Forza di tenuta
N
60
H1
41,5
H2
7
H3
4
L1
6,5
L2
11
M
M16X1
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
SW1
24
T
3-12
T1
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie ai perni di bloccaggio e possibile collegare due piastre separate senza contropezzo in modo rapido e semplice.
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Nota
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm.
Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Ruotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato.
Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.
Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.
Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.
Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.
Nota disegno
1) Piastra di fissaggio
2) Piastra d'appoggio
2) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.