IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di bloccaggio
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D=Diametro
6,5
H=Altezza
40
L=Lunghezza
12,5
SW=Apertura chiave
10
Codice UNSPSC
31162800
D1
6,5
D2
23
D3
6,5
Forza di estrazione F kN
0,15
Forza di serraggio N
3
Forza di taglio kN
0,2
Forza di tenuta N
30
H1
32
H2
5,5
H3
4
L1
6,5
L2
10,5
M
M12x1
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
SW1
19
T
3-8
T1
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Grazie ai perni di bloccaggio e possibile collegare due piastre separate senza contropezzo in modo rapido e semplice.
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Nota
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm.
Utilizzare una piastra di base di materiale duro come l'acciaio inossidabile.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Ruotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato.
Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.
Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.
Nota disegno
1) Piastra di fissaggio
2) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche