Perno di fissaggio con impugnatura a fungo resina termoplastica 03195-3310030
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
Unità di vendita
15,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
30
D
33
D2
12
D3
19
Foro di
alloggiamento
H11
10
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
60
L1
9
L2
24
L5
39
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
Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione
Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.