Perno di fissaggio con impugnatura a fungo resina termoplastica 03195-2508025
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
Sales unit
12,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
25
D
25
D2
8,75
D3
14
Foro di
alloggiamento
H11
8
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
38
L1
8
L2
17,7
L5
33
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
Description
Materiale
Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione
Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.