IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
40
D
25
D2
6,5
D3
14
Foro di alloggiamento H11
6
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
22
L1
7
L2
17,7
L5
47
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
Material
Grip thermoplastic.
Steel parts stainless steel.
Version
Grip black.
Stainless steel bright.
Note
Locking pins are used for quick and easy fixating and joining of parts and workpieces.

Shearing force double-shear (F) = S · τ aB max.
Accessory
Safety spiral cable 03199-10200
Restraining cable with eye 03199-....
Key ring 03199-15/19/23
Locating bushes for ball lock pins 03197....
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche