Perno autobloccante a sfere senza testa acciaio inox grezzo 03192-16212
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Ideale per spazi ristretti
- Autobloccante
- Autobloccante
Unità di vendita
33,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
senza testa
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
6
Codice UNSPSC
31162800
D
12
D2
12
D3
8
D6
13
Forza di estrazione F
kN
0,5
Forza di serraggio
N
30
Forza di taglio
kN
3
Forza di tenuta
N
90
H
22
H1
17,5
L1
19
L2
21
L5
13,5
M
M8x1,25
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
SW
10
T
max.
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio o acciaio inox.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.Pulsante trattato termicamente e nichelato.
Sfera trattata termicamente.
Sfera trattata termicamente.
Nota
Dimensioni di montaggio per Forma A: spessore della piastra 6 mm.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione
Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi 03192-02.
Accessory
Boccola di alloggiamento 03192-02.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfera 03192-07.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfera 03192-07.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.