Perno autobloccante a sfere con impugnatura a fungo acciaio inox 03420-00844616070
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: industria chimica o alimentare, industria aeronautica o spaziale
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
Unità di vendita
53,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura a fungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
rosso traffico RAL 3020
D1=Diametro del perno
16
L=Lunghezza
70
B
33
D
45,9
D2
19
D3
26,3
Foro di
alloggiamento
H11
16
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
153
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
83,1
Perno di bloccaggio a sfera, impugnatura
impugnatura a fungo largo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione
Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox lucido.
Acciaio inox lucido.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.