IT
Choose your Language
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
20
D
25
D2
5,5
D3
14
Foro di alloggiamento H11
5
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
15
L1
6
L2
26,5
L5
26
Perno di bloccaggio a sfera, impugnatura
Impugnatura a fungo grande
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
Elementi in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
Resistente alla corrosione. Possibilità di fissaggio per cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche