Perno autobloccante a sfere con impugnatura a T acciaio inox grezzo 03420-10-208212200
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
Unità di vendita
34,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura a T
Tipo di prodotto
con bloccaggio testa
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro del perno
12
D5=Diametro della sfera
4,5
L=Lunghezza
3,5
B
33
Chiave in acciaio
1.4305
D
81,8
D2
14,5
D3
26,3
Foro di
alloggiamento
H11
12
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
57
L1
196,5
L2
39,5
L3
28,8
L5
200
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
Impugnatura in Thermoplast.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Impugnatura antracite.
Acciaio inox finitura naturale.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Vantaggi
Possibilità di connettersi su grandi distanze.
Impiego ultra flessibile, poiché la lunghezza dei perni non deve essere stabilita in base alla larghezza del componente.
Impiego ultra flessibile, poiché la lunghezza dei perni non deve essere stabilita in base alla larghezza del componente.
Su richiesta
Altre lunghezze dei perni.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitori a sfere con bloccaggio testa 03425
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetti di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetti di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.