Perno autobloccante a sfere acciaio inox grezzo 03191-99-1620
Sales unit
138,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox A2
Superficie
componente
grezzo
D=Diametro
14
H=Altezza
58
D1
6
D2
25
D3
28
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F
kN
0,5
Forza di serraggio
N
30
Forza di taglio
kN
3
Forza di tenuta
N
90
H1
6,5
H2
43,5
L1
5,5
L2
19,5
M
M2x3
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
6
T1
6-10
T2
2,5
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
Description
Materiale
Alloggiamento e perno in acciaio inox 1.4305.
Manopola in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che il perno sia retratto.
Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Boccole di alloggiamento per perno di bloccaggio a sfera 03192-02.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perno di bloccaggio a sfera 03192-07.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perno di bloccaggio a sfera 03192-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.