Perno autobloccante a sfere acciaio inox grezzo 03191-99-11022
Unità di vendita
153,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox A2
Superficie
componente
grezzo
D=Diametro
18
H=Altezza
66
D1
10
D2
34
D3
36
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forza di estrazione F
kN
1,5
Forza di serraggio
N
50
Forza di taglio
kN
9
Forza di tenuta
N
150
H1
10
H2
50
L1
5,5
L2
21,5
M
M3x4
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
6
T1
6-14
T2
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e perno in acciaio inox 1.4305.
Manopola in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che il perno sia retratto.
Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Boccole di alloggiamento per perno di bloccaggio a sfera 03192-02.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perno di bloccaggio a sfera 03192-07.
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perno di bloccaggio a sfera 03192-07.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.