IT
Choose your Language
Denominazione
Perno autobloccante a sfere
Versione 1
con impugnatura a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
60
D
20,6
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
Foro di alloggiamento H11
6
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
35,64
L1
7
L2
23,4
L3
16
L5
67
Perno di bloccaggio a sfera, impugnatura
mushroom grip right-angled
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Perni in acciaio inox 1.4542.

Pomello e pulsante in acciaio inox 1.4305.

Sfere in acciaio inox 1.4125.

Molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Pomello e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante, le due sfere possono essere sbloccate e quindi le parti da collegare possono essere scollegate. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfera possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere individualmente se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

Gli imbastitori a sfera con diametro di 5 e 6 mm sono dotati di un collare tra il perno e l'impugnatura.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche