Chiusura a torsione modello pesante acciaio inox A2 grezzo 03192-08-18
Unità di vendita
103,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a torsione
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Componente
nero
D=Diametro
8
H=Altezza
48
Codice UNSPSC
31162801
D1
18
D2
34
D3
40
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forza di estrazione F
kN
2,4
Forza di serraggio
N
250
Forza di tenuta
N
750
H1
16
H2
5,5
M
M3x5
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
6/9
T1
6-20/9-20
T2
2,5
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
Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).
Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).
Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione ”OFF”.
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 03192-09.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.