IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a torsione
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
poliammide
Colore Componente
nero
D=Diametro
6
H=Altezza
40
Codice UNSPSC
31162800
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F kN
1,8
Forza di serraggio N
150
Forza di tenuta N
450
H1
14,7
H2
5,5
M
M2x4
Resistenza alla temperatura
≤130 °C
T
6/9
T1
6-20/9-20
T2
2,5
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
Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.

Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).

Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.

Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione ”OFF”.
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 03192-09.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche