Chiusura a torsione modello pesante acciaio inox A2 grezzo 03192-08-114
Unità di vendita
93,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a torsione
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox A2
Superficie
componente
grezzo
D=Diametro
6
H=Altezza
40
Codice UNSPSC
31162802
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F
kN
1,8
Forza di serraggio
N
150
Forza di tenuta
N
450
H1
14,7
H2
5,5
M
M2x4
Resistenza alla temperatura
≤130 °C
T
6/9
T1
6-20/9-20
T2
2,5
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
Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).
Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Lo spessore delle piastre varia a seconda dell'uso di diversi bulloni di fissaggio (03192-09).
Opzione di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm o con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il bullone di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione ”OFF”.
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Posizionare la chiusura a un quarto di giro sopra il bullone di fissaggio e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 03192-09.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.