IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a torsione
Versione 1
con testa
Forma
A
Tipo di forma
per spessore piastra 3-10 mm
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D=Diametro
6
H=Altezza
23
L=Lunghezza
9,5
SW=Apertura chiave
17
Codice UNSPSC
31162800
D1
19
D2
32
D3
11
Forza di estrazione F kN
0,25
Forza di serraggio N
6
Forza di taglio kN
1,1
Forza di tenuta N
100
H1
15,5
H2
8,5
M
M16X1
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le chiusure a pressione servono per la sostituzione e la chiusura semplice e rapida di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Nota
Forma A per spessore della piastra da 3 a 10 mmForma B per spessore della piastra da 3 a 27 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Inserire la chiusura a pressione sul bullone di fissaggio senza premere il pulsante, in tal modo la chiusura viene bloccata.
Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.
Utilizzo
Possibilità di montaggio A in combinazione con anelli distanziatori, per spessore della piastra da 3 a 10 mm.
Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.
Attenzione
Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con il bullone di fissaggio 03192-25.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Anelli distanziatori 03192-20.
Bullone di fissaggio 03192-25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche