Perno d’arresto con leva con battuta acciaio inox grezzo 03099-22-210412201
- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale
Sales unit
26,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Version 1
with stop
Version 2
right
Form
A
Form definition
with threaded sleeve
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=locking pin diameter
12
L1=Handle length
50
B
18
B1
6
D1
M20x1,5
D2
20
Fx30°
3
H
12
L
71
L3
30
Locknut
without locknut
SW1
20
Spring force
final pressure
F2 approx. N
60
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.4308.
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.