IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
con battuta
Versione 2
a sinistra
Forma
A
Tipo di forma
con corpo filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
50
B
18
B1
6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D1
M20x1,5
D2
20
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
60
Forza elastica inizio F1 ca. N
20
H
12
L
71
L3
30
SW1
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
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.4308.

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Molla di compressione 1.4310.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche