Perno d’arresto con leva Quadro acciaio brunito 03099-19-11101686
- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- A scelta con calotte barra colorate in plastica
- Boccola quadrata, per saldatura
Unità di vendita
25,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
Quadro
Versione 2
saldabile
Forma
H
Tipo di forma
with cap
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
verde segnale RAL 6032
D=Diametro perno di bloccaggio
10
L1=Lunghezza maniglia
41,5
SW=Apertura chiave
20
B
16,6
B1
7
Codice UNSPSC
31162800
D1
16
Dimensioni
3
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
H
10
L
62,3
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
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale
Barra e perno di bloccaggio acciaio.
Manicotto 1.0403.
Molla a compressione 1.4310.
Cappuccio della leva termoplastica PA.
Versione
Manicotto e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Nota
Grazie alla boccola quadrata, i perni d'arresto sono adatti per la saldatura. Si consiglia un posizionamento tramite saldatura a punti per evitare un surriscaldamento eccessivo della molla.
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
La leva è disponibile con cappuccio in plastica colorato.
Boccola quadrata, per saldatura.
La leva è disponibile con cappuccio in plastica colorato.
Boccola quadrata, per saldatura.
Su richiesta
Modelli speciali.
Accessory
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.