IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
Quadro
Versione 2
saldabile
Forma
H
Tipo di forma
with cap
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
blu RAL5017
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
31,1
SW=Apertura chiave
16
B
12,9
B1
5,7
Codice UNSPSC
31162800
D1
12
Dimensioni
2
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
14
Forza elastica inizio F1 ca. N
8
H
8
L
48,4
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
Product description
Cam-action indexing plunger are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented.
Turning the grip through 180° retracts the indexing pin, enabling a change in the indexed position.
The notch ensures that the grip remains in this position and the indexing pin remains retracted.
Material

Grip and indexing pin steel.
Sleeve 1.0403.
Spring 1.4310.
Grip cap thermoplastic PA.

Version
Sleeve and grip black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Spring bright.
Grip cap in various colours:
-black grey RAL 7021.
-pure orange RAL 2004.
-colza yellow RAL 1021.
-traffic red RAL 3020.
-signal green RAL 6032.
-traffic blue RAL 5017.
-light grey RAL 7035.
Note
The square sleeve makes these plungers suitable for welding. To prevent overheating the spring, positioning with spot welding is recommended.
Advantages
Turning the grip through 180° retracts the pin.
Optionally available with coloured plastic grip caps.
Square sleeve for welding.
On request
Special versions.
Accessory
Positioning bushes 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche