Perno d’arresto con leva con dado esagonale acciaio brunito 03099-13-9606122
- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- A scelta con calotte barra colorate in plastica
- Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio
Unità di vendita
16,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
con dado esagonale
Forma
CP
Tipo di forma
con calotta in plastica, senza controdado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
arancio puro RAL 2004
D1=Filettatura
M12
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
31,1
L=Lunghezza
48,4
B
12,9
B1
5,7
Codice UNSPSC
31162800
D2
12
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
15
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
5
H
8
L3
19
SW1
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
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
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Corpo filettato e perno di bloccaggio acciaio.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Frenafiletto in poliammide blu.
Corpo filettato e perno di bloccaggio acciaio.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Frenafiletto in poliammide blu.
Versione
Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
-grigio nerastro RAL 7021.
-arancione RAL 2004.
-giallo navone RAL 1021.
-rosso RAL 3020.
-verde segnale RAL 6032.
-blu RAL 5017.
-grigio chiaro RAL 7035.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
-grigio nerastro RAL 7021.
-arancione RAL 2004.
-giallo navone RAL 1021.
-rosso RAL 3020.
-verde segnale RAL 6032.
-blu RAL 5017.
-grigio chiaro RAL 7035.
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma CP: con calotta barra di bloccaggio senza dado.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.