IT
Choose your Language
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
con guida interna
Forma
D
Tipo di forma
con calotta in plastica, con controdado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
rosso traffico RAL 3020
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro perno di bloccaggio
10
L1=Lunghezza maniglia
51,6
B
21,5
B1
9,5
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D2
24,8
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
60
Forza elastica inizio F1 ca. N
20
H
12
L
82,3
L3
30
SW1
22
SW2
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
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla a compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Utilizzo
Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.
Vantaggi
- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche