Perno d’arresto con leva con battuta acciaio brunito 03099-22-2060820186
- Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio
- battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale
- A scelta con calotte barra colorate in plastica
Unità di vendita
21,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno d’arresto con leva
Versione 1
con battuta
Versione 2
a destra
Forma
C
Tipo di forma
con corpo filettato, con cappuccio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
polipropilene
Colore
Componente
verde segnale RAL 6032
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
51,3
B
20,5
B1
8,5
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D1
M20x1,5
D2
20
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
60
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
H
12
L
72,3
L3
30
SW1
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
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
Su richiesta
Modelli speciali.
Nota disegno
1) Battuta sinistra
2) Battuta destra
2) Battuta destra
Accessory
Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.