{"product":{"productId":"agid.2619","price":12.55,"name":"Spina di posizione a leva"},"currency":"EUR"}
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.