{"product":{"productId":"agid.2613","price":15.62,"name":"Spina di posizione a leva leva acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'arresto con leva acciaio inox forma A
da
15,62 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto con leva acciaio inox forma B
da
16,00 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado