{"product":{"productId":"agid.20483","price":18.72,"name":"Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A"},"currency":"EUR"}
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno
1) Battuta sinistra
2) Battuta destra
2) Battuta destra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.