IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza filettatura
45
Codice UNSPSC
31162800
K
16,6
SW
14
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Vite a testa conica acciaio da cementazione.
Versione
Vite a testa conica cementata.
Nota
Viti di ricambio per mandrini 03157.
Accessory
Mandrini 03157.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought