Vite acciaio da cementazione cementato 03157-01-1240
Unità di vendita
24,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
cementato
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31162800
K
12,8
SW
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Vite a testa conica acciaio da cementazione.
Versione
Vite a testa conica cementata.
Nota
Viti di ricambio per mandrini 03157.
Accessory
Mandrini 03157.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.