Leva a camma con mandrino di serraggio alluminio nero con rivestimento in plastica 03157-15-100002
- Giunzione di due componenti senza bisogno di attrezzi
- Design compatto e forze di serraggio elevate
- Centraggio ottimale dei componenti da connettere
Unità di vendita
29,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
con mandrino di serraggio
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
41,7
B=Larghezza
14,4
H1=Altezza
13
L=Lunghezza filettatura
10,4
A
36,2
Codice UNSPSC
31162800
D
10
D1
12
Dimensioni
9
Forza di tenuta
F kN
1,35
Forza manuale
FH
N
90
H
9
H2
25
H3
10,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il sistema di bloccaggio brevettato permette di posizionare due componenti mediante accoppiamento geometrico, senza bisogno di utensili, e poi di fissarli mediante accoppiamento di forza. Il campo di serraggio o la forza di serraggio è regolabile.
Materiale
Impugnatura in getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse acciaio inox.
Tirante, rondella, mandrino di serraggio e molla a tazza in acciaio o acciaio inox.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse acciaio inox.
Tirante, rondella, mandrino di serraggio e molla a tazza in acciaio o acciaio inox.
Versione
Impugnatura verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione nera.
Rondella passivata blu o non trattata.
Tirante e mandrino di serraggio bruniti o non trattati.
Rondella di pressione nera.
Rondella passivata blu o non trattata.
Tirante e mandrino di serraggio bruniti o non trattati.
Nota
La forza di serraggio è regolabile individualmente sul tirante tramite cacciavite. Come preimpostazione si raccomanda che la leva eccentrica sia in posizione verticale quando il mandrino è a contatto con il foro.
Il funzionamento del sistema di serraggio è stato testato in fori con tolleranza H7. Tutti i valori per la forza di tenuta sono valori indicativi e vengono forniti senza fattore di sicurezza.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Il funzionamento del sistema di serraggio è stato testato in fori con tolleranza H7. Tutti i valori per la forza di tenuta sono valori indicativi e vengono forniti senza fattore di sicurezza.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Vantaggi
La giunzione di due componenti è possibile senza bisogno di utensili. I componenti sono centrati in modo ottimale in stato di bloccaggio. Data la struttura compatta, il mandrino di serraggio con leva eccentrica è utilizzabile anche in fori ciechi. I fori non hanno requisiti specifici di misura. Anche la superficie e la forma non devono avere requisiti specifici.
Principio di funzionamento
Il sistema di bloccaggio viene inserito nel foro allo stato aperto. All'inizio della procedura di chiusura il mandrino di serraggio si espande e si blocca nel componente inferiore. Grazie al pacchetto di molle a tazza integrato si crea un effetto discendente che, alla fine del processo di chiusura, unisce i due componenti.
Nota disegno
1) azionato
2) non azionato
2) non azionato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.