Bullone di fissaggio acciaio inox 03192-25-16
- Montaggio semplice
- Due dimensioni.
Sales unit
4,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Bullone di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro
6
H=Altezza
7,6
L=Lunghezza
5,8
SW=Apertura chiave
5
Codice UNSPSC
31162800
D1
7
H1
0,5
M
M04X0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Il colore può variare dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzo
Ruotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Alloggiamento di posizionamento tondo 03161-15.
Alloggiamento di posizionamento flangia 03161-16.
Alloggiamento di posizionamento flangia 03161-16.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.