IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato
D=Filettatura
M4
L=Lunghezza filettatura
25
K
4,8
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Unknown
~ REACh SVHC 2 name > threshold
Lead possible
~ RoHS conformity
Yes, but exemptions unknown
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Vite a testa conica acciaio da cementazione.
Versione
Vite a testa conica cementata.
Nota
Viti di ricambio per mandrini 03157.
Accessory
Mandrini 03157.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche