{"product":{"productId":"agid.21520","price":893.55,"name":"Mandrino per forme pneumatico"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo di serraggio in acciaio da bonifica.
Pinza di serraggio alluminio ad alta resistenza.
Corpo di serraggio nichelato, pinza di serraggio anodizzata blu.
Pinza di serraggio alluminio ad alta resistenza.
Corpo di serraggio nichelato, pinza di serraggio anodizzata blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo di serraggio in acciaio da bonifica.
Pinza di serraggio alluminio ad alta resistenza.
Corpo di serraggio nichelato, pinza di serraggio anodizzata blu.
Pinza di serraggio alluminio ad alta resistenza.
Corpo di serraggio nichelato, pinza di serraggio anodizzata blu.
Nota
Il sistema di fissaggio pneumatico per forme consiste in un corpo base di serraggio e una pinza di serraggio corrispondente.
I corpi di serraggio possono essere avvitati ai dispositivi in base alle dimensioni di montaggio.
Procedura di serraggio:
apertura della pinza di serraggio mediante flusso di aria compressa nel collegamento di ”apertura”.
Chiudere la pinza di serraggio (procedura di serraggio) mediante flusso di aria compressa nel collegamento di ”chiusura”.
I collegamenti pneumatici possono essere avvitati dal basso o lateralmente, a scelta. Nel collegamento dell'aria dal basso i collegamento pneumatici laterali devono essere chiusi.
Lavorazione della pinza di serraggio per il serraggio esterno:
La forma negativa del pezzo da bloccare viene inserita nella pinza di serraggio. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.
Mediante la semplice sostituzione della pinza di serraggio è possibile serrare diversi pezzi da lavorare in modo semplice e sicuro.
La pinza di serraggio può essere fresata fino all'altezza H2. In questo modo è possibile integrare nella pinza più contorni del pezzo.
Precisione di ripetibilità pezzo da lavorare: +/-0,03
Precisione di ripetibilità in seguito alla sostituzione della pinza di serraggio +/- 0,02
La corsa di serraggio della pinza è di 0,15 mm in senso radiale per ogni segmento di serraggio.
Per evitare danneggiamenti, è bene non serrare la pinza in assenza di pezzo da lavorare o anello elastico all'interno della pinza.
La pressione dell'aria di esercizio deve essere compresa tra 0,45 e 0,55 MPa.
Le forze di serraggio indicate si riferiscono a 0,5 MPa.
I corpi di serraggio possono essere avvitati ai dispositivi in base alle dimensioni di montaggio.
Procedura di serraggio:
apertura della pinza di serraggio mediante flusso di aria compressa nel collegamento di ”apertura”.
Chiudere la pinza di serraggio (procedura di serraggio) mediante flusso di aria compressa nel collegamento di ”chiusura”.
I collegamenti pneumatici possono essere avvitati dal basso o lateralmente, a scelta. Nel collegamento dell'aria dal basso i collegamento pneumatici laterali devono essere chiusi.
Lavorazione della pinza di serraggio per il serraggio esterno:
La forma negativa del pezzo da bloccare viene inserita nella pinza di serraggio. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.
Mediante la semplice sostituzione della pinza di serraggio è possibile serrare diversi pezzi da lavorare in modo semplice e sicuro.
La pinza di serraggio può essere fresata fino all'altezza H2. In questo modo è possibile integrare nella pinza più contorni del pezzo.
Precisione di ripetibilità pezzo da lavorare: +/-0,03
Precisione di ripetibilità in seguito alla sostituzione della pinza di serraggio +/- 0,02
La corsa di serraggio della pinza è di 0,15 mm in senso radiale per ogni segmento di serraggio.
Per evitare danneggiamenti, è bene non serrare la pinza in assenza di pezzo da lavorare o anello elastico all'interno della pinza.
La pressione dell'aria di esercizio deve essere compresa tra 0,45 e 0,55 MPa.
Le forze di serraggio indicate si riferiscono a 0,5 MPa.
Accessory
Anello elastico per la lavorazione del profilo.
O-ring.
Posizionatore.
Vite di serraggio per pinza di serraggio.
O-ring.
Posizionatore.
Vite di serraggio per pinza di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.