{"product":{"productId":"agid.27052","price":39.94,"name":"PERNO AUTOBLOCC. A SFERE CON SERRATURACON IMPUGNATURA A T, D1=8, L=45,ACCIAIO INOX 1.4305, COMP:RESINATERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
	
Perno Autobloccante A Sfere
				con impugnatura a t
			
		
	
	
		
		
			
				acciaio inox
			
		
	
                            
                            
                        
                    
                
            
            
                - Con chiave
 - Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
 - Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, industria chimica e alimentare
 
                            Unità di vendita
                        
                        39,94 €
	Aggiunto al carrello
  
						Abbreviazione denominazione
					
					
							Perno Autobloccante A Sfere
				
						Versione 1
					
					
							con impugnatura a t
				
						Tipo di 
prodotto
					
					
							con serratura
				
						Materiale
corpo base
					
					
							acciaio inox
				
						Materiale
componenti
					
					
							resina termoplastica
				
						Colore
componenti
					
					
							grigio nerastro RAL 7021
				
						Chiave in acciaio
					
					
							1.4305
				
						D1=Diametro del perno
					
					
							8
				
						L=Lunghezza
					
					
							45
				
						B
					
					
							33
				
						D
					
					
							81,8
				
						D2
					
					
							9,5
				
						D3
					
					
							20
				
						Foro di 
alloggiamento
H11
					
					
							8
				
						Imbastitori a sfere, impugnatura
					
					
							t-ročaj širok dolg
				
						L1
					
					
							7,8
				
						L2
					
					
							49,4
				
						L3
					
					
							38,8
				
						L5
					
					
							52,8
				
						L6
					
					
							28
				
						RoHS
					
					
							true
				
						Sforzo di taglio 
doppio
max. kN
					
					
							38
				Descrizione
							Descrizione del prodotto
						
						
								Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato. 
 
Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
					Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
							Materiale
						
						
								Impugnatura in resina termoplastica.
Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
					Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
							Versione
						
						
								Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox lucido.
					Acciaio inox lucido.
							Nota
						
						
								Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max. 
 
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
 
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
 
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
 
La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
					I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
							Su richiesta
						
						
								Altre versioni.
					
							Accessory
						
						
								Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
					Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
            Nota importante sul download dei modelli CAD
        Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.