{"product":{"productId":"agid.33941","price":12.89,"name":"Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma A"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su un lato con foro cieco
da
12,89 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
da
17,14 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
da
12,89 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota
Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).
Nota disegno
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante